Anyag
Futófelület poliuretán (PUR).
Csapágy, acél.
Csapágy, acél.
Kivitel
Futófelület sötétbarna.
Több
Kevesebbet
Vezetőgörgők, műanyag, hengeres, csapok nélkül - A alak
kezdet
5,58 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Vezetőgörgők, műanyag, hengeres, csap nélkül - B-alak
kezdet
6,70 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Futófelület poliuretán (PUR).
Csapágy, acél.
Csapágy, acél.
Kivitel
Futófelület sötétbarna.
További információk
A futófelület egy golyóscsapágyra van ráöntve. A futófelület D = 40 mm átmérőtől kezdve kétrétegű.
A PUR futófelület előnye, hogy a csendes járású.
A vezetőgörgők nem alkalmasak magas hőmérséklet és magas páratartalom mellett, valamint víz hatása alatt. A vezetőgörgők ellenállóak oldószerektől mentes olajokkal szemben. Az oldószereket tartalmazó olajok duzzadást vagy szilárdság csökkenését okozhatják.
A radiális terhelést egy millió fordulat és 300min¯¹ sebesség mellett vizsgálták. A terhelés az üzemeltetési körülményektől és a környezettől függően változhat.
A PUR futófelület előnye, hogy a csendes járású.
A vezetőgörgők nem alkalmasak magas hőmérséklet és magas páratartalom mellett, valamint víz hatása alatt. A vezetőgörgők ellenállóak oldószerektől mentes olajokkal szemben. Az oldószereket tartalmazó olajok duzzadást vagy szilárdság csökkenését okozhatják.
A radiális terhelést egy millió fordulat és 300min¯¹ sebesség mellett vizsgálták. A terhelés az üzemeltetési körülményektől és a környezettől függően változhat.
Accessory
Hozzáillő csapok 95102.