- Kiváló vegyszerállóság számos agresszív anyaggal szemben, kivéve az olajokat
- Nem érzékeny lökésekkel és ütésekkel szemben
Leírás
Anyag
Ház, acéllemez.
Kerekek, kiváló minőségi rugalmas tömörgumi.
Keréktest, alumínium présöntvény.
Kerekek, kiváló minőségi rugalmas tömörgumi.
Keréktest, alumínium présöntvény.
Kivitel
Préselt ház. Vezetőgörgő ház kettős golyóscsapágyazással a fordítókeresztben. Kerekek golyóscsapággyal.
További információk
Keréktengely, becsavarozott. A rugalmas tömörgumi kerekek lökés- és ütésállóak.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.