text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csuklós talp
Kivitel 1
lengéscsillapított
Alaptest anyaga
acél
D1=D1 (inch)
5/8-11
D=talpátmérő
50
H=Magasság
40
D3
40,5
H1
32
H2
7
H3 (préselésnél 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
8 / 6.8 / 5.9
SW
24
T
14
Terhelhetőség max., kN
0,435
UNSPSC Code
31161701
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
Acél kivitel:
Nemesíthető acél nyomótalp, automataacél gömbelem.
Nemesacél kivitel:
Nemesacél nyomótalp és gömbelem.

Szigetelőlemez, PUR elasztomer (Sylomer V12).
Kivitel
Acél kivitel:
golyós elem, betétedzésű, barnított. Talp, barnított.
Nemesacél kivitel:
fémtiszta.

Szürke szigetelőlemez, ragasztott, csúszásbiztos.
Használati tartomány -30 °C és +70 °C között.
További információk

A táblázatban megadott terhelhetőség egy ajánlás arra vonatkozóan, hogy a csillapító betét folyamatos statikus terhelésig használható.
Ez a statikus terhelés 0,4 N/mm² felületi nyomásnak felel meg, amelynél az alapanyag az optimális szigetelési tulajdonságai elérésére törekszik. Ekkor az is számít, hogy dinamikus igénybevétel esetén további terhelés is előfordul, amely akár 0,6 N/mm² nagyságú is lehet.
A szigetelőlemez elnyeli a rezgéseket és megakadályozza a csuklós talp elcsúszását.
Csuklós talp (lengéscsillapítás nélkül), lásd: 07144.

Rajzi hivatkozás
1) Szigetelőlemez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought