Anya t-horonyhoz edzett acél edzett és barnított 07060-01-1A723L16
- Alkalmas T-hornyokhoz
Mennyiségi egység
9,70 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Anya
Kivitel 1
t-horonyhoz
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
edzett és barnított
D=Menet
3/4-10
B hüvelykben
1-1/2
B1 hüvelykben
7/8
H hüvelykben
1.000
H1 hüvelykben
0.563
L
collban
1.500
UNSPSC Code
31161508
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
Nemesacél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
További információk
Az utolsó csavarmenet nem teljes, így az ellenpár nem csavarozható át teljesen.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.