Palm grip tumbled grey cast iron tumbled 06160-3CP
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Kivitel: simára köszörült
- C alak: zsákfurat
Sales unit
9,88 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Palm grip
Version 1
tumbled
DIN
DIN 6335
Form
C
Main
material
grey cast iron
Surface finish
body
tumbled
D1=Outside diameter
63
D=bore (inch)
0,5
H=Height
42
T=bore depth
22
D2
20
H3
25
T1
25
Thread type
reamed hole
UNSPSC Code
27112103
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
Description
Material
Grey cast iron GJL 200.
Version
Vibratory ground.
Bright.
Bright.
Drawing reference
Form C: blind hole
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.