Excenterkar beállítható nemesacél elektropolírozott 04233-15440A2X50
- Az excenteres szorítókarok munkadarabok gyors és nyomatékmentes befogására szolgálnak
- Előnye: a munkadarab nem igényel további biztosítást
- A befogás egy finommenettel pontosan beállítható
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerelő üzemek, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Kivitelek: elektropolírozott vagy szórt
Mennyiségi egység
40,31 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Excenterkar
Kivitel 1
beállítható
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
elektropolírozott
Komponens
anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
79,2
A=Fogantyúhossz
70,4
B=Szélesség
21,5
D=Menet
1/4-20
H1=Magasság
22,2
L=menethossz
50
Acélkulcs
1.4404
B1
15
D1
18
D2
9
H
14,7
Kézi
erő
FH N
120
Löket
S
1,2
Menettípus
külső menet
Méret
1
Szorítóerő
F
kN
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
Nemesacél kivitel A1:
Fogantyúkar nemesacél 1.4308 (megfelel az AISI 304-nek).
Nyomóalátét nemesacél 1.4034 (megfelel AISI 420).
Tengelycsap és tőcsavar nemesacél 1.4305 (megfelel AISI 303).
Nemesacél kivitel A4:
Fogantyúkar, nyomóalátét, tengelycsavar és tőcsavar nemesacél .
Kivitel
Nemesacél kivitel A1:
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy homokfúvott.
Nyomóalátét, edzett.
Tengelycsap és tőcsavar, fémtiszta.
Nemesacél kivitel A4:
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy homokfúvott.
Nyomóalátét, vegyileg nikkelezett.
Tengelycsap és tőcsavar, fémtiszta.
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy homokfúvott.
Nyomóalátét, edzett.
Tengelycsap és tőcsavar, fémtiszta.
Nemesacél kivitel A4:
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy homokfúvott.
Nyomóalátét, vegyileg nikkelezett.
Tengelycsap és tőcsavar, fémtiszta.
További információk
Az állítható excenterkart akkor használják, ha a szorítókar elhelyezkedése a szorítótengelyhez képest csak egy bizonyos helyzetet tesz lehetővé (zavarkör). A tőcsavaron található érzékeny finommenet révén a szorítókar pontos helyzete egy csavarhúzó segítségével állítható be.
A nyomóalátét szorítófelülete kismértékben zsírozva van, amikor kiszállításra kerül.
A kenőzsír megfelel az FDA-előírásoknak, így az élelmiszer- és gyógyszeriparban is használható.
A nyomóalátét szorítófelülete kismértékben zsírozva van, amikor kiszállításra kerül.
A kenőzsír megfelel az FDA-előírásoknak, így az élelmiszer- és gyógyszeriparban is használható.
Rajzi hivatkozás
1) Hernyócsavar a szorítókar finombeállításához
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.