text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Black oxidised.
Pin hardened and ground.
Note
Cam-action indexing plungers are used when the indexing pin should not project all the time. Turning the handle through 180° retracts the pin and a notch ensures that the handle remains in this position.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak