text.skipToContent
text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Magyar
Angol
Országot vált
Saját fiókom
BEJELENTKEZÉS
Kívánságlista
Könyvjelző termékek
Kosár
0,00 €
Kosár
0,00 €
Közvetlen rendelés
Egy cikket közvetlenül a kosárba helyezni
Kezdőlap
Hüvelyk-rendszerű cikkek
03000 inch
Golyósretesz-csapok - inch
Golyósretesz-csapok - inch
Megnevezés
Golyós rögzítőcsap
Rögzítő csapszeg
Alaptest anyaga
nemesacél
Csapátmérő (inch)
1/2
1/4
3/8
3/16
5/8
5/16
7/16
Hossz (inch)
0,5
0,75
1,0
1,25
1,5
1,75
2,0
2,5
3,0
Kivitel 1
gombafejmarkolattal
Kivitel 2
fém váll
mágneses axiális biztosítóval
Nyíróerő kettős átmetszéssel max. kN
13
24
38
54
74
96
150
Komponens anyaga
nemesacél
termoplaszt
Szűrő
Bejegyzések / oldal
3
/ 3 bejegyzés
A Ön kosarába behelyezve
Szűrő
Bejegyzések / oldal
3
/ 3 bejegyzés
Más vásárlók is vásároltak
Szűrő
Megnevezés
Golyós rögzítőcsap
Rögzítő csapszeg
Alaptest anyaga
nemesacél
Csapátmérő (inch)
1/2
1/4
3/8
3/16
5/8
5/16
7/16
Hossz (inch)
0,5
0,75
1,0
1,25
1,5
1,75
2,0
2,5
3,0
Kivitel 1
gombafejmarkolattal
Kivitel 2
fém váll
mágneses axiális biztosítóval
Nyíróerő kettős átmetszéssel max. kN
13
24
38
54
74
96
150
Komponens anyaga
nemesacél
termoplaszt
Iratkozzon fel a norelem hírlevélre most
Legyen az első, aki értesítést kap termékeinkről és webáruházunkról!