text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
Lapos pot mágnes
Kivitel 2
kör
Alaptest anyaga
SmCo
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
horganyzott
D1=Rögzítőfurat
5,5
D=külső átmérő
32±0,2
H=Magasság
7
D2
11,5
Hőmérséklet* max. °C
280
Rögzítési mód
süllyesztett furat
Tapadóerő N
235
UN-sz.
2807
veszélyességi osztály
9 veszélyességi osztály
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Ház, acél.
Mágnesmag, SmCo (szamárium-kobalt).
Kivitel
Ház, horganyzott.
További információk
Lapos megfogók, árnyékolt rendszer. Az SmCo mágnesmaggal rendelkező lapos megfogók háromszor-ötször nagyobb tapadóerővel rendelkeznek az AlNiCo, ill. a keményferrit megfogókkal szemben.
Hőmérséklet-tartomány
max. 280 °C.
Felszerelés
A mágneseket benyomva, becsavarva vagy beragasztva lehet felszerelni.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak