- Tekercsmágnes
- Hosszú élettartam
- Kevés áramot fogyaszt
- Felhasználási területek: gépgyártás, készülékgyártás, automatizálási technológia, biztonságtechnika
Leírás
Anyag
Ház, acél.
Tekercs teste, műanyag.
Állandó mágnes, kemény ferrit vagy NdFeB.
Tekercs teste, műanyag.
Állandó mágnes, kemény ferrit vagy NdFeB.
További információk
Az állandó elektromágnesek munkadarabok tartós rögzítésére szolgálnak. Az áram bevezetésével (egyenáram) a magban lévő tekercs semlegesíti a mágneses mezőt vagy növeli a rögzítőerőt (az áram irányától függően). A piros huzal a pozitív pólust (+), a barna huzal pedig a negatív pólust (-) jelzi. A kikapcsolás után a hatás újra megszűnik.
Az állandó elektromágnesek rögzítése a hátoldali meneteken keresztül történik. Az áramcsatlakozás a szabad huzalokon át történik.
A megadott tartóerő az anyag vastagságának és felületi érdességének függvényében kisebb is lehet.
Az állandó elektromágnesek rögzítése a hátoldali meneteken keresztül történik. Az áramcsatlakozás a szabad huzalokon át történik.
A megadott tartóerő az anyag vastagságának és felületi érdességének függvényében kisebb is lehet.
Műszaki adatok
Feszültség: 24V DC.
Védettségi fokozat: IP 65-ig.
Hőmérséklet-tartomány: 155 °C-ig (F szigetelési osztály).
Üzemidő: 10 %.
Védettségi fokozat: IP 65-ig.
Hőmérséklet-tartomány: 155 °C-ig (F szigetelési osztály).
Üzemidő: 10 %.
Kullanım
Az állandó elektromágnesek ferromágneses munkadarabok megtartására, mozgatására és rögzítésére szolgálnak. Különösképpen olyan esetekben, amikor hosszú ideig tartó tapadásra van szükség energiafogyasztás nélkül.
Egyedi igényre
Feszültség 12V DC.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.