Fúrósablonlemez acél 08570-03
- Fúróbefogóhoz alkalmas
- Felfogó elem fúróperselyekhez
Mennyiségi egység
90,17 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fúrósablonlemez
Kivitel 2
DIN 6348
DIN
DIN 6348
Alaptest
anyaga
acél
A8
170
Alábbi
fúrósatu
mérethez
3
B1
125
D1
20
D2
18
E1
132 ±0,015
Fúrósatu
mérete
100 x 125
Méret
3 - 5
S2
16
UNSPSC Code
31162800
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
Acél.
Kivitel
Barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.