Drilling plate acél 08570-13
- Fúróbefogóhoz alkalmas
- Felfogó elem fúróperselyekhez
Mennyiségi egység
93,17 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Drilling plate
Version 2
DIN 6348
DIN
DIN 6348
Main
material
steel
A1
168
B7
130
B8
17
D1
20
D2
18
E1
132
Jig
dimensions
125 x 100
S2
15
Size
0 - 3S
Suitable for
jig size
3S
UNSPSC Code
31162800
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
Acél.
Kivitel
Barnított.
08570-13 fémtiszta.
08570-13 fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.