text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fúrósablonlemez
Kivitel 2
DIN 6348
DIN
DIN 6348
Alaptest anyaga
acél
A1
50
Alábbi fúrósatu mérethez
0
B7
56
B8
9
D1
10
D2
9
E1
24
Fúrósatu mérete
60 x 32
Méret
0 - 3S
S2
8
UNSPSC Code
31162800
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
Acél.
Kivitel
Barnított.
08570-13 fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought