text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fúróbefogó
Alak
A
Méret
0
UNSPSC Code
31162800

Leírás

Kivitel
A tartalma:
– 08550 DIN 6348 fúróbefogó
– 08710 prizma ütközővel
– 08640 index fúrótárcsa 16 szokványos fúrópersely átmérőhöz, lásd táblázat. Közbenső méretek részben dugaszolható fúróperselyekkel (DIN 173) érhetők el.
B tartalma:
– 08550 DIN 6348 fúróbefogó
– 08710 prizma ütközővel
– 08650 fúróperselytartó lapok 4 fúrópersely tartóval, 5-8 méret, Ø 8, Ø 10, Ø 12 és Ø 15. Közbenső méretek dugaszolható fúróperselyekkel (DIN 173) érhetők el. Fúróperselyekhez tartozó fúróperselytartók igény szerinti 1-4 méretben lásd táblázat. Minden fúróperselytartó használható 0 és 2 mérethez.
További információk
A hengeres test fúróbefogók különösen harántfuratok készítésére alkalmasak. Alapelemként a 0 és 2 méretű fúróbefogó (DIN 6348) szolgál.
A normál talplemez helyett egy állítható ütközőjű, mm osztású prizmabak kerül felhelyezésre. Az index fúrótárcsát vagy a fúróperselytartó lapot az oszlopokra kell felszerelni. A felépítés igen egyszerű és szaktudás nélkül is kivitelezhető.
Minden komponens külön-külön is szállítható, szabvány szerint készülnek. Ily módon lehetőség van az A és a B kivitelek felcserélésére. Dugaszolható fúróperselyek használatakor egy befogóban fúrás, süllyesztés, csiszolás és menetvágás végezhető.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought