Replaceable drill bush with collar mild steel 08920-L0400X10
- Gyors és szerszám nélküli csere lehetséges
- Edzett és köszörült
- Nyomatéktámasz és rögzítés szorítóperselyen keresztül lehetséges
Mennyiségi egység
86,15 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Replaceable drill bush
Version 1
with collar
Version 2
exchangeable bush
DIN
DIN 173 part 1
Form
L
Form definition
exchangeable bush
Product type
short
Main
material
mild steel
D1=Internal diameter
4
D2=Outside diameter
8
L1=shaft length
10
D1 drill bushes print
from 2.4 to 4.0
D3
15
D6
2,5
E1
11,5
E2
15
L2
8
L6
3
M
4,25
R1
1,5
R2
7
T1
0,02
T2
0,005
UNSPSC Code
31161507
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
Special steel
Version
Hardened to 780 ±40 HV 10 and ground.
Note
All slip bushings are inscribed on the collar upper surface with the hole dimension and tolerance, e.g. 15 F7.
For diameter D1 over 15 mm the steps are 0,5 mm.
For diameter D1 over 15 mm the steps are 0,5 mm.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.