Anyag
Nemesacél.
Kivitel
HRc 56 ±1-re edzett és csiszolt.
Több
Kevesebbet
Hengeres fúrópersely rozsdamentes acél DIN 179, A forma
kezdet
7,48 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Hengeres fúrópersely rozsdamentes acél DIN 179, B forma
kezdet
8,23 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
HRc 56 ±1-re edzett és csiszolt.
Rajzi hivatkozás
A alak: Furat az egyik végen lekerített
B alak: Furat mindkét végén lekerekített
1) Bevezető él
B alak: Furat mindkét végén lekerekített
1) Bevezető él