Golyós nyomócsavar fej nélkül acél fekete 07107-11620
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Edzett golyó
- A finommenet révén rendkívül finom beállítás lehetséges
- Különböző golyóformák
Mennyiségi egység
4,45 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós nyomócsavar
Kivitel 1
fej nélkül
Alak
A
Alaktípus
teljes golyóval
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
csapágyacél
Komponens
felülete
edzett és csupasz
D1=Menet
M16x1,5
L1=menethossz
23,3
Golyó-Ø
12
Menettípus
külső menet
SW
8
Szilárdsági osztály
10.9
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
60
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
Csavar, nemesacél, szilárdsági osztály legalább 10.9.
Golyó, csapágyacél.
Golyó, csapágyacél.
Kivitel
Csavar, fekete.
Golyó, edzett és fémtiszta.
Golyó, edzett és fémtiszta.
További információk
Az tömör golyós A alak akkor használatos, ha tiszta, polírozott nyomófelületre van szükség.
A finommenet révén a golyós nyomócsavarok különösen finoman beállíthatók.
A finommenet révén a golyós nyomócsavarok különösen finoman beállíthatók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.