Golyós nyomócsavar fej nélkül nemesacél fémtiszta 07111-20635
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Ideális nem síkpárhuzamos felületekhez
- A mozgatható csapágyazású golyó akár 9°-ig állítható
Mennyiségi egység
5,75 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós nyomócsavar
Kivitel 1
fej nélkül
Alak
B
Alaktípus
golyó, nemesacél
Terméktípus
lapított golyóval
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
D=Menet
M6
L=Hossz
35,1
D1
3
Golyó-Ø
4
Menettípus
külső menet
SW
2
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
9
UNSPSC Code
27111704
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
Csavar és golyó, nemesacél.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A lelapolt golyóval nem síkpárhuzamos felületek deformáció-mentesen szoríthatók, befoghatók vagy alátámaszthatók, mivel a mozgathatóan csapágyazott golyó max. 9°-ig illeszkedik.
A hosszabb kivitelek speciálisan „ragasztott stiftként“ történő használatra lettek tervezve. Lehetővé teszik, hogy kis, ill. közepes gyártási szériák esetén gazdaságosan lehessen előállítani külső menettel rendelkező mechanikus összekötő elemeket.
A hosszabb kivitelek speciálisan „ragasztott stiftként“ történő használatra lettek tervezve. Lehetővé teszik, hogy kis, ill. közepes gyártási szériák esetén gazdaságosan lehessen előállítani külső menettel rendelkező mechanikus összekötő elemeket.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.