text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyós nyomócsavar
Kivitel 1
fejjel
Alak
B
Alaktípus
golyó, lelapolt
Terméktípus
lapított golyóval
Alaptest anyaga
edzett acél
Komponens anyaga
csapágyacél
Komponens felülete
edzett és csupasz
D=Menet
M16
L=Hossz
80
D1
10,7
D3
24
Golyó-Ø
12
L1
36
L2
16
Menettípus
külső menet
SW
14
Szilárdsági osztály
10.9
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
60
UNSPSC Code
27111704
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
Csavar, nemesíthető acél.
Golyó, gördülőcsapágy-acél.
Kivitel
Csavar, szilárdsági osztály legalább 10.9.
Golyó, edzett, fémtiszta.
További információk
A lelapolt golyós B alakkal nem síkpárhuzamos felületek deformáció-mentesen szoríthatók, befoghatók vagy alátámaszthatók, mivel a mozgathatóan csapágyazott golyó max. 9°-ig illeszkedik.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak