- Golyós tartócsapok biztonságos és gyors felfogásának lehetősége
- Folyamatbiztos beszerelés különböző hordozó anyagokba
- Korrózióálló
Leírás
Anyag
1.4542 nemesacél.
Kivitel
edzett.
További információk
A felfogó perselyek lehetővé teszik a golyós tartócsapok biztonságos és gyors beszerelését. Egyszerű és folyamatbiztos felszerelést kínálnak a különböző tartóanyagokra. Vékonyfalú alkatrészekhez és zsákfuratokhoz is alkalmazhatóak.
Ez a kivitel olyan alkalmazásokhoz is megfelel, amelyek a becsavarozás után sík felületet igényelnek.
Korrózióállóak és kopásállóak.
Ez a kivitel olyan alkalmazásokhoz is megfelel, amelyek a becsavarozás után sík felületet igényelnek.
Korrózióállóak és kopásállóak.
Accessory
Állítható kétcsapos körmöskulcs 96651.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.