Szárnyas anya DIN 315 acél horganyzott 07200-108
- Szerszám nélkül meghúzhatók
Mennyiségi egység
1,46 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szárnyas anya
Kivitel 1
DIN 315
DIN
hasonló, mint a DIN 315
Alak
DE
Terméktípus
Anya
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D=Menet
M8
G=menet / menethez
M8
H=Magasság
20
A
max.
39
D2
max.
16
H1
10
UNSPSC Code
31161505
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
Acél, M12 mérettől temperöntvény vagy nemesacél (A2).
Kivitel
Acél és temperöntvény, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A szárnyas anyák szerszám nélkül kézzel húzhatók meg és (legtöbbször) kézzel is oldhatók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.