Hexagon head bolt Hygienic Usit® stainless steel polírozott 07170-21-161X30
- EHEDG tanúsítvánnyal rendelkező csavarkötési rendszer
- Méret M4 - M16
- 1.4404 nemesacél
- Egyszerűen felszerelhető és cserélhető tömítő- és alátétkorong
- Alkalmas CIP/SIP-tisztításhoz
Mennyiségi egység
28,14 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapfejű csavar
Kivitel 1
Hygienic Usit®
Kivitel 2
tömítéssel és alátéttel
Alak
A
Alaktípus
low head, without shank
Terméktípus
szár nélkül
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
polírozott
Komponens
anyaga
75 EPDM 295
D=Menet
M16
L=Hossz
30
SW=kulcsnyílás
24
Acélkulcs
1.4404
D1
35
D2
33,9
D3
16,1
Engedély /
tanúsítás
EHEDG
K
13,5
R
1,2
Rögzítési mód
külső hatszög
S
1,5
VPE
komplet
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
Product description
Set: 07170-20 hexagon head bolt with low head + Hygienic USIT® seal and shim washer 07300-03.
Only the combination of hex head bolt with collar and Hygienic USIT® seal and shim washer can ensure a cavity free seal.
The hexagon head bolt with low head for the Hygienic USIT® seal and washer is best suited for mounting in sterile areas and also complies with the EHEDG guidelines, which is confirmed by the corresponding certificate.
Only the combination of hex head bolt with collar and Hygienic USIT® seal and shim washer can ensure a cavity free seal.
The hexagon head bolt with low head for the Hygienic USIT® seal and washer is best suited for mounting in sterile areas and also complies with the EHEDG guidelines, which is confirmed by the corresponding certificate.
Material
Hex head bolt: stainless steel 1.4404.
Washer: stainless steel 1.4404.
Seal ring:
75 EPDM 295 (black).
70 EPDM 253815 (white).
75 Fluoroprene® XP 45 (blue).
Version
Hexagon head screw: polished
Note
The EHEDG certificate is valid only when a hexagon head bolt with low head 07170-20 is used in combination with the special matching Hygienic USIT® seal and shim washer 07300-03.
The function of the Hygienic USIT® screw connection system has been tested in combination with stainless steel materials and standard cleaning materials. The suitability for the respective application must be checked by the user.
The function of the Hygienic USIT® screw connection system has been tested in combination with stainless steel materials and standard cleaning materials. The suitability for the respective application must be checked by the user.
Accessory
Hexagon cap nut with collar 07280-10.
Plier wrench with protective jaws 96661-15.
Plier wrench with protective jaws 96661-15.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.