text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
8 Hits

Description

Termékleírás
A rögzítőelemek arra szolgálnak, hogy tetszőleges szögpozícióban alakzáró módon összekapcsoljanak két alkatrészt. A belső fogazású bepattanó elemek (A-D alak) és a külső fogazású bepattanó elemek (E-H alak) az alkalmazástól és a szerelési lehetőségtől függően tetszőlegesen kombinálhatók egymással. A nyomórugó elősegíti a váltást egy új szögpozícióba.
Anyag

Bepattanó elem, acél vagy nemesacél 1.4305.
Rugó, nemesacél 1.4310.
Hengeres fejű csavar, acél vagy nemesacél A 2.

Kivitel
Bepattanó elem, acél, barnított vagy fémtiszta nemesacél.
Rugó, fémtiszta.
Hengeresfejű csavar, acél, 8.8 szilárdsági osztály, feketített vagy nemesacél A2-70, fémtiszta.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Az A és B alakú, belső fogazatú bepattanó elemek esetében a szállítási terjedelem két-két M3x8, ill. M5x10 méretű, belső hatszög kulcsnyílású, hengeresfejű csavart is tartalmaz.
A külső fogazatú bepattanó elemek (E-H alak) szállítási terjedelme egy-egy nemesacél nyomórugót is tartalmaz.
További információk
Az A vagy B alakú reteszelő elemek rögzítéséhez használjon DIN 7984-es alacsony fejű hengeres fejű csavarokat.
Funkciók
A reteszelő elemek alkatrészek forgó állítására használhatók. A rögzítési lehetőségek az alkalmazástól függően állíthatók össze.
Rajzi hivatkozás
A alak: belső fogazatú, központi menetes furat, 2 süllyesztett furat alacsony fejű hengeres fejű csavarokhoz, 2 illesztő furat
B alak: belső fogazatú, központi átmenő furat, 2 süllyesztett furat alacsony fejű hengeres fejű csavarokhoz, 2 illesztő furat
C alak: belső fogazatú, központi menetes furat, 2 menetes furat rögzítéshez, 2 illesztő furat
D alak: belső fogazatú, központi átmenő furat, 2 menetes furat rögzítéshez, 2 illesztő furat
E alak: külső fogazatú, központi menetes furat, 2 süllyesztett furat hengeres fejű csavarokhoz, 2 illesztő furat
F alak: külső fogazatú, központi átmenő furat, 2 süllyesztett furat hengeres fejű csavarokhoz, 2 illesztő furat
G alak: külső fogazatú, központi menetes furat, 2 menetes furat, 2 illesztő furat
H alak: külső fogazatú, központi átmenő furat, 2 menetes furat, 2 illesztő furat

1) kireteszelt
2) bereteszelt
Accessory
DIN 912/DIN EN ISO 4762 hengeresfejű csavarok
DIN 6912 hengeresfejű csavar

Other customers also bought