text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hernyócsavar
Kivitel 1
nyomócsappal
DIN
hasonló, mint a DIN 6332
Alaptest anyaga
acél
D1=Menet
M20
L1=hossz
150
L=menethossz
136
D2
15,5
D3
14,4
L2
14
L3
5,5
L5
5,6
UNSPSC Code
31161508
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
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél: nyomócsap, betétedzésű, fekete.
Nemesacél: fémtiszta.
További információk
A DIN 6332 hernyócsavarok nyomócsapja úgy van kialakítva, hogy közvetlenül és egy 07140 nyomódarabbal együtt is használható befogásra.
Rajzi hivatkozás
1) rugós biztosítógyűrű
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought