text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gripper
Kivitel 1
négyzet alakú
Alak
C
Alaptest anyaga
szerszámacél
A=Hossz/Szélesség
25
D1=Rögzítőfurat
6,6
B
10
D2
11
Recézés
finom
Rögzítési mód
belső menet
T
7,6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Szerszámacél, edzett, ill. keményfém.
Kivitel
Barnított.
További információk
A gripperek felszerelhetőek rögzítókarokra, megfogórendszerekre, készülékekre, befogópofákra és lengőtámaszokra. A gripperek használatával nagy nyomatékok és átlagon felüli tartóerők vihetők át még kemény anyagok és felületi egyenetlenségek esetén is.
A gripperek átlagon felüli tartóerőt biztosítanak nagy vágónyomás esetén is.
A keményfém recézés be van forrasztva.
Rajzi hivatkozás
A alak: szerszámacél
B alak: szerszámacél, keményfém bordázott
C alak: szerszámacél
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak