Anyag
Polipropilén PP.
Kivitel
Zöld.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Polipropilén PP.
Kivitel
Zöld.
További információk
Kettős csőbilincsek, DIN 3015 3. rész, sima belső felülettel, előfeszítés nélkül. Javasolt két párhuzamosan futó tömlő és kábel megbízható rögzítésére. Sima belső felületek és kifutó sugarak megakadályozzák a tömlők és kábelek sérülését.
Főleg beálló csapágyakhoz alkalmazhatók, ahol a kábel nem szorul be a csőbilincs két fele közé. Ehhez válasszon olyan csőbilincset, amely átmérője (D1) valamivel nagyobb, mint a rögzítendő vezetéké.
A csőbilincs felső és alsó fele azonos. Szállítás párban.
Főleg beálló csapágyakhoz alkalmazhatók, ahol a kábel nem szorul be a csőbilincs két fele közé. Ehhez válasszon olyan csőbilincset, amely átmérője (D1) valamivel nagyobb, mint a rögzítendő vezetéké.
A csőbilincs felső és alsó fele azonos. Szállítás párban.
Műszaki adatok
A csavarok megadott meghúzási nyomatéka a fedőlapra történő szerelésre és a DIN EN ISO 4014/4017 szabványnak megfelelő hatlapfejű csavarokra vonatkoznak.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C – + 90 °C
Felszerelés
A csőbilincsek javasolt távolsága (A) irányérték és statikus terhelésre vonatkozik.
Csőívek: Csőívek szerelésénél a csőbilincseket közvetlenül az ív előtt és után kell elhelyezni.
Csavarkötések: Az első csőbilincset közvetlenül a csavarkötés után kell elhelyezni, hogy a csavarkötéstől távol tartsa a rezgéseket.
Szerelvények: Ha szerelvényeket integrál a csővezetékbe, akkor helyezzen egy csőbilincset mindegyik szerelvény elé és utána.
Csőívek: Csőívek szerelésénél a csőbilincseket közvetlenül az ív előtt és után kell elhelyezni.
Csavarkötések: Az első csőbilincset közvetlenül a csavarkötés után kell elhelyezni, hogy a csavarkötéstől távol tartsa a rezgéseket.
Szerelvények: Ha szerelvényeket integrál a csővezetékbe, akkor helyezzen egy csőbilincset mindegyik szerelvény elé és utána.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.