Anyag
Polipropilén PP.
Kivitel
Zöld.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Polipropilén PP.
Kivitel
Zöld.
További információk
Csőbilincsek, kis teherbírású sorozat, DIN 3015-1 szabványnak megfelelő, sima belső felülettel, előfeszítés nélkül. Javasolt tömlők és kábelek megbízható rögzítésére. Sima belső felületek és kifutó sugarak megakadályozzák a tömlők és kábelek sérülését.
Főleg beálló csapágyakhoz alkalmazhatók, ahol a kábel nem szorul be a csőbilincs két fele közé. Ehhez válasszon olyan csőbilincset, amely átmérője (D1) valamivel nagyobb, mint a rögzítendő vezetéké.
A csőbilincs felső és alsó fele azonos. Szállítás párban.
Főleg beálló csapágyakhoz alkalmazhatók, ahol a kábel nem szorul be a csőbilincs két fele közé. Ehhez válasszon olyan csőbilincset, amely átmérője (D1) valamivel nagyobb, mint a rögzítendő vezetéké.
A csőbilincs felső és alsó fele azonos. Szállítás párban.
Műszaki adatok
A csavarok megadott meghúzási nyomatéka a fedőlapra történő szerelésre és a DIN EN ISO 4014/4017 szabványnak megfelelő hatlapfejű csavarokra vonatkoznak.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C – + 90 °C
Felszerelés
A csőbilincsek javasolt távolsága (A) irányérték és statikus terhelésre vonatkozik.
Csőívek: Csőívek szerelésénél a csőbilincseket közvetlenül az ív előtt és után kell elhelyezni.
Csavarkötések: Az első csőbilincset közvetlenül a csavarkötés után kell elhelyezni, hogy a csavarkötéstől távol tartsa a rezgéseket.
Szerelvények: Ha szerelvényeket integrál a csővezetékbe, akkor helyezzen egy csőbilincset mindegyik szerelvény elé és utána.
Csőívek: Csőívek szerelésénél a csőbilincseket közvetlenül az ív előtt és után kell elhelyezni.
Csavarkötések: Az első csőbilincset közvetlenül a csavarkötés után kell elhelyezni, hogy a csavarkötéstől távol tartsa a rezgéseket.
Szerelvények: Ha szerelvényeket integrál a csővezetékbe, akkor helyezzen egy csőbilincset mindegyik szerelvény elé és utána.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.