Csőfogantyú hajlított alumínium natúr eloxált 06956-180041
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Alkalmas szabványosított 19 colos rendszerekbe történő beszerelésre
- Kör keresztmetszet
- Szerelés: a hátoldal felől
Mennyiségi egység
11,66 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csőfogantyú
Kivitel 1
hajlított
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
színe
natúr eloxált
Komponens
anyaga
poliamid
A=Furattávolság
180
D=Rögzítőfurat
M4
L=Hossz
192
B
24
H
40
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás
N
200
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Összekötő cső, EN AW-6060 alumínium vagy 1.4301 nemesacél.
Talp, poliamid, üvegszemcse erősítésű.
Menetes persely, sárgaréz.
Kivitel
Összekötő cső, natúr színre vagy feketére eloxált, ill. nemesacél, finomra köszörült.
Talp, matt fekete.
Talp, matt fekete.
További információk
A szorítóbordáknak köszönhetően a cső tökéletesen illeszkedik a műanyag talpon.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.