Szárnyas fogantyú nemesacél polírozott 06651-210
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, orvostechnikai eszközök
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Jó korrózióállóság
Mennyiségi egység
14,66 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szárnyas fogantyú
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
színe
polírozott
A=Fogantyúhossz
75
B=Szélesség
3,4
D=Menet
M10
H=Magasság
35
T=menetmélység
15
Acélkulcs
1.4308
D2
21
H1
16,5
Menettípus
belső menet
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
1.4308 nemesacél.
Kivitel
köszörült és polírozott vagy szórt.
Egyedi igényre
Szárnyas fogantyúk külső menettel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.