- Érzékeny, elektromos, ill. elektronikus alkatrészek, komponensek és készülékek védelmére
- Alkalmazási területek: elektromos szerelés, készülékgyártás ATEX irányelvek szerint
- Speciális elektromosan vezetőképes műanyagból gyártva
Leírás
Anyag
Termoplaszt, grafitfekete.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Kullanım
Az érzékeny elektromos, ill. elektronikus alkatrészek, komponensek és eszközök (ESD-re érzékeny elemek) a közvetlen környezetükben bekövetkezett elektrosztatikus kisülés (electrostatic discharge = ESD) hatására károsodhatnak vagy akár teljesen tönkre is mehetnek.
Az elektrosztatikus kisülés személyek által, vagy ESD-re érzékeny elemek használata közben jöhet létre (pl. a termelés, a szerelés, a szállítás stb. során).
Az elektrosztatikus kisülések elkerülése érdekében a környezetben olyan elektromosan levezetőképes termékekre van szükség, amelyek megfelelnek a DIN EN 61340-5-1 szabványnak.
Ezek a termékek DIN EN 61340-5-1 szabvány szerinti ESD alkalmazásokhoz, ill. ESD védőzónákhoz (EPA) használhatók.
Az elektrosztatikus kisülés személyek által, vagy ESD-re érzékeny elemek használata közben jöhet létre (pl. a termelés, a szerelés, a szállítás stb. során).
Az elektrosztatikus kisülések elkerülése érdekében a környezetben olyan elektromosan levezetőképes termékekre van szükség, amelyek megfelelnek a DIN EN 61340-5-1 szabványnak.
Ezek a termékek DIN EN 61340-5-1 szabvány szerinti ESD alkalmazásokhoz, ill. ESD védőzónákhoz (EPA) használhatók.
Biztonság
Ezek az ESD termékek robbanásveszélyes légkörben használt eszközökhöz, komponensekhez és védelmi rendszerekhez is használhatók.
Ezeknek az ESD termékeknek a használata során megakadályozásra kerül az elektrosztatikus szikrakisülés, és ezáltal a zárt helyiségekben robbanást kiváltó gázok és porok lehetséges meggyulladása.
A robbanásveszélyes légkörben tevékenykedő személyek védelme érdekében az eszközgyártóknak és az üzemeltetőknek alkalmazniuk és teljesíteniük kell az ATEX irányelveket.
Célcsoportok:
Eszközgyártók, amelyeknek teljesíteniük kell a 2014/34/EU ATEX irányelvet.
Üzemeltetők, amelyeknek teljesíteniük kell a 1999/92/EK ATEX irányelvet.
Ezeknek az ESD termékeknek a használata során megakadályozásra kerül az elektrosztatikus szikrakisülés, és ezáltal a zárt helyiségekben robbanást kiváltó gázok és porok lehetséges meggyulladása.
A robbanásveszélyes légkörben tevékenykedő személyek védelme érdekében az eszközgyártóknak és az üzemeltetőknek alkalmazniuk és teljesíteniük kell az ATEX irányelveket.
Célcsoportok:
Eszközgyártók, amelyeknek teljesíteniük kell a 2014/34/EU ATEX irányelvet.
Üzemeltetők, amelyeknek teljesíteniük kell a 1999/92/EK ATEX irányelvet.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.