Anyag
Termoplaszt (üvegszál erősítésű poliamid), fémdetektorral kimutatható, megfelel az EU10/2011 és az FDA előírásainak.
Acél elemek, 1.4404 nemesacél acél.
Kivitel
Termoplaszt, RAL7021 feketésszürke.
Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
Több
Kevesebbet
T-fogantyúk, fémre detektálható, belső menet
kezdet
5,77 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
T-fogantyúk, fémre detektálható, külső menet
kezdet
5,96 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Termékleírás
A fémdetektorral kimutatható kezelőelemek az EU10/2011 és az FDA előírásainak megfelelő műanyagból készülnek.
A műanyag speciális adalékokat tartalmaz, amelyeknek köszönhetően fémdetektor segítségével (indukciós technológia) kimutathatók a 0,027 cm³ (3x3x3 mm) méretű műanyag részecskék. Így érzékeny termelési területeken, mint pl. az élelmiszer-feldolgozás, a műanyag kezelőelemek fémdetektorral kimutatható töredékei azonosíthatók, ezzel jelentősen csökkenthető a gyártási leállások vagy a reklamációk kockázata.
A műanyag speciális adalékokat tartalmaz, amelyeknek köszönhetően fémdetektor segítségével (indukciós technológia) kimutathatók a 0,027 cm³ (3x3x3 mm) méretű műanyag részecskék. Így érzékeny termelési területeken, mint pl. az élelmiszer-feldolgozás, a műanyag kezelőelemek fémdetektorral kimutatható töredékei azonosíthatók, ezzel jelentősen csökkenthető a gyártási leállások vagy a reklamációk kockázata.
Anyag
Termoplaszt (üvegszál erősítésű poliamid), fémdetektorral kimutatható, megfelel az EU10/2011 és az FDA előírásainak.
Acél elemek, 1.4404 nemesacél acél.
Kivitel
Termoplaszt, RAL7021 feketésszürke.
Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
További információk
Enyhe színeltérések vagy márványos felület az anyag és a gyártási folyamat miatt lehetséges, de ez nem jelent hibát.
Kullanım
- élelmiszeripar
- gyógyszeripar
- csomagolóipar
- gyógyszeripar
- csomagolóipar
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +100 °C között
Előnyök
Fémdetektorral kimutatható.
Detektálható méret ≥ 0,027 m³.
Élelmiszerekkel érintkezhet.
Detektálható méret ≥ 0,027 m³.
Élelmiszerekkel érintkezhet.