text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alak
A
Alaktípus
átmenő furattal
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
homokfúvott és elektropolírozo
A=Furattávolság
180
D=Rögzítőfurat
M10
L=Hossz
218
B
31
C
16
H
58
H1
40
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
ergonómikus
S
36
Szerelés
a kezelői oldalról
Teherbírás N
1000
UNSPSC Code
27112104
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
Ez a kengyelfogantyú nagy méretével és kellemes tapintású felületével tűnik ki.
A zárt, sima kivitelénél fogva könnyen tisztítható (alkalmas pl. élelmiszeriparban, orvosi technikában).
Anyag

Kengyelfogantyú, nemesacél precíziós öntésű, 1.4404.

Csavar, anya és alátétkorong, nemesacél (1.4404).

Kivitel
homokfúvott és elektropolírozott.
Előnyök
Tartóelem burkolatok, védőborítások és fedelek nyitására és zárására.
Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia .
Csavarodásnak ellenálló és felhasználóbarát.
Szállítási terjedelem
Az A alak tartalmazza a rögzítőcsavarokat, valamint a megfelelő alátéteket és anyákat
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak