text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alak
B
Alaktípus
belső menettel
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
homokfúvott és elektropolírozo
A=Furattávolság
100
D=Rögzítőfurat
M5
L=Hossz
122
B
17
C
9,5
H
33
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
ergonómikus
S
20
Szerelés
a hátoldalról
T
7,5
Teherbírás N
1000
UNSPSC Code
27112104
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
Ez a kengyelfogantyú nagy méretével és kellemes tapintású felületével tűnik ki.
A zárt, sima kivitelénél fogva könnyen tisztítható (alkalmas pl. élelmiszeriparban, orvosi technikában).
Anyag

Kengyelfogantyú, nemesacél precíziós öntésű, 1.4404.

Csavar, anya és alátétkorong, nemesacél (1.4404).

Kivitel
homokfúvott és elektropolírozott.
Előnyök
Tartóelem burkolatok, védőborítások és fedelek nyitására és zárására.
Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia .
Csavarodásnak ellenálló és felhasználóbarát.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak