Kengyelfogantyú ovális nemesacél fémtiszta 06920-15-112008061
- Jó hozzáférés szűkös helyviszonyok mellett
- Korrózióálló
- A2 nemesacél vagy A4 nemesacél
- Ovális markolatforma
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
Mennyiségi egység
12,26 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
ovális
Kivitel 2
ferde
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
A=Furattávolság
112
D=Rögzítőfurat
M6
L=Hossz
125
Acélkulcs
1.4308
B
21
B1
13
H
50
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
ovális
Szerelés
a hátoldalról
T
10
Teherbírás
N
1000
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
Ezek a ferde kengyelfogantyúk különösen alkalmasak szűk helyekre történő felszerelésre.
A fogantyúk rendkívül stabilok és olyan helyeken is használhatók, ahol fokozott igénybevétel és korrózióállóság a követelmény.
A fogantyúk rendkívül stabilok és olyan helyeken is használhatók, ahol fokozott igénybevétel és korrózióállóság a követelmény.
Anyag
1.4308 nemesacél finomöntvény vagy 316L nemesacél finomöntvény.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A gyártásból eredően a fogantyúk felületén szabálytalanságok mutatkoznak.
Kullanım
Szűkös helyviszonyok esetén a gépgyártásban, berendezésgyártásban, szerszámgyártásban, vagy az élelmiszer és gyógyszeriparban.
Felszerelés
A hátoldal felől.
Előnyök
Jó hozzáférés szűkös helyviszonyok mellett.
Rendkívül stabil és robusztus.
Korrózióálló.
Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására.
Rendkívül stabil és robusztus.
Korrózióálló.
Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.