- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Kompatibilis minden hagyományos, 8 mm vagy 10 mm horonyszélességű alumínium profillal
- Szerelés: a kezelőoldal felől
- Színváltozatok: mattfekete, narancssárga
Leírás
Anyag
Termoplaszt, üvegszemcse erősítésű.
Kivitel
mattfekete RAL 7021 vagy narancssárga.
További információk
Az ”A” méret a fogantyú felszerelése után érvényes. Szereletlen állapotban a formakibontás során fellépő hajlítófeszültség révén akár 3 mm-rel kisebb is lehet.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.