Kengyelfogantyú hajlított termoplaszt 06975-198081
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Ideális kétszárnyú ajtókhoz, ergonomikus forma és benyúlás elleni védelem
- Kompatibilis minden hagyományos, 8 mm vagy 10 mm horonyszélességű alumínium profillal
- Rögzítőanyag mellékelve
Mennyiségi egység
21,06 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
hajlított
Alak
B
Alaptest
anyaga
termoplaszt
A=Furattávolság
198
D=Rögzítőfurat
8,8
L=Hossz
236
B
100
H
80
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a kezelői oldalról
Teherbírás
N
1000
UNSPSC Code
31162800
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
PA termoplaszt, üvegszemcse erősítésű.
Kivitel
fekete.
További információk
Hajlított kengyelfogantyúk ergonomikus kialakítással és ujjvédelemmel. Ajtókra, csapóajtókra és alumínium profilokra történő szereléshez. Ideális kétszárnyú ajtókhoz. Rögzítés M8 hatlapfejű vagy hengeresfejű csavarokkal.
A takarósapkák nem részei a szállítási terjedelemnek.
A takarósapkák nem részei a szállítási terjedelemnek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.