text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
2 Találat

Leírás

Anyag
Termoplaszt, üveggolyó erősítésű.
Kivitel
mattfekete.
További információk
Ergonomikus és funkcionális íves fogantyú -50 °C és +130 °C közötti hőállósággal.

A szállítási terjedelem része még: hengeresfejű csavarok, DIN 912, fekete, anyák, DIN 934 és alátétek, DIN 125 horganyzott, valamint takarósapkák.
A 06905-110006 és 06905-112006 kiviteleket takarósapkák nélkül szállítjuk.
Felszerelés
A külső oldal felől.
Rajzi hivatkozás
A alak: takarósapkák nélkül
B alak: takarósapkákkal

1) Takarósapka

Más vásárlók is vásároltak