text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csillagfogantyú
Kivitel 1
előreálló persellyel
Alak
L
Alaktípus
külső menettel
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
25
D=Menet
M5
H=Magasság
17
L=menethossz
10
D2
10
H2
9
H3
7
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
Termoplaszt, fekete.
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél elemek, kékre passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak