Csillagfogantyú Illesztett furat termoplaszt fekete 06220-3057
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- G alak: persely nélkül
- Különböző színkombinációkban kapható fedél
Sales unit
0,29 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Csillagfogantyú
Kivitel 1
Illesztett furat
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
G
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
D1=Külső átmérő
25
D=furat
5
H=Magasság
16
T=furatmélység
10
D8
12
Fedél
színe
repcesárga, RAL 1021
H3
8
Menettípus
illesztett furat
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Termoplaszt, fekete.
Egyedi igényre
További színek, ill. feliratok, úgymint céglogók vagy szimbólumok.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.