text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Keresztfogantyú
Kivitel 2
előreálló persellyel
Alak
L
Alaptest anyaga
poliamid
Alaptest színe
feketésszürke
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
Acélkulcs
1.4305
D1=Külső átmérő
63
D=Menet
M12
H=Magasság
38
L=menethossz
20
D2
19
H2
21,5
H3
12,5
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
27112103
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
Üvegszál-erősítésű termoplaszt, RAL 7021 feketésszürke.
Acélelemek 5.8 szilárdsági osztályú vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél elemek, kékre passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
További információk
A kiálló acélperselyes keresztmarkolatok különösen alkalmasak belső menetes keresztcsapos kötésekhez.
Kullanım
Ezeket a keresztmarkolatokat kifejezetten fokozott higiéniai követelményeknek megfelelő használatra fejlesztették ki. A zárt, sima felületű markolatkontúr nagyon könnyen tisztítható.
Előnyök
Ellenáll a nedvességnek és a tisztítószereknek (fertőtlenítéskor), nincs mérgező mellékhatása (biokompatibilis).
A keresztmarkolatok szerszám nélkül meghúzhatók és meglazíthatók.
Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz. Különböző menetméretek.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak