text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kúpos fogantyú
Kivitel 1
rögzített
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest színe
fényesre polírozott fekete
Komponens anyaga
acél
Komponensek színe
horganyzott
D1=Külső átmérő
15
D=Menet
M5
L1=Fogantyúhossz
50
L=menethossz
7
D2
11
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
PF 31 duroplaszt, fekete.
Menetes csap, acél, horganyzott.
Kivitel
fényesre polírozott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak