Gömbfogantyú rögzített nemesacél elektropolírozott 06293-1025080
- Fogantyú DIN 950 kézikerekekhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- 1.4305 vagy 1.4401 nemesacél
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
11,72 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gömbfogantyú
Kivitel 1
rögzített
Kivitel 2
belső hatszög kulcsnyílással
DIN
DIN 39
Alak
E
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
elektropolírozott
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
25
D=Menet
M10
L1=Fogantyúhossz
80
L=menethossz
14
Acélkulcs
1.4305
D4
16
L3
10
Menettípus
külső menet
SW
5
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél 1.4305 vagy 1.4401.
Kivitel
elektropolírozott.
További információk
Nemesacél 1.4401, hasonló, mint a DIN 39.
Gömbfogantyú kézikerekekhez, DIN 950.
Gömbfogantyú kézikerekekhez, DIN 950.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.