Recézett fejű csavar antisztatikus termoplaszt grafitfekete, RAL 9011 06091-01-11320824X30
- Érzékeny, elektromos, ill. elektronikus alkatrészek, komponensek és készülékek védelmére
- Speciális elektromosan vezetőképes műanyagból gyártva
- ESD kezelőelemeit speciálisan az ESD védelmi területeken való használatra fejlesztették ki
- A recézettfejű csavarok szerszám nélkül meghúzhatók és meglazíthatók
Mennyiségi egység
4,05 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Recézett fejű csavar
Kivitel 1
antisztatikus
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
grafitfekete, RAL 9011
Komponens
anyaga
automataacél
Komponens
felülete
kék passzivált
D1=Külső átmérő
32
D=Menet
M8
H=Magasság
22
L=menethossz
30
D3
14
K
13
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31161505
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
Erősített poliamid termoplaszt, grafitszürke.
5.8 szilárdsági osztályú menetes csap.
5.8 szilárdsági osztályú menetes csap.
Kivitel
Menetes csap, kék passzivált.
Kullanım
Az érzékeny elektromos, ill. elektronikus alkatrészek, komponensek és eszközök (ESD-re érzékeny elemek) a közvetlen környezetükben bekövetkezett elektrosztatikus kisülés (electrostatic discharge = ESD) hatására károsodhatnak vagy akár teljesen tönkre is mehetnek.
Az elektrosztatikus kisülés személyek által, vagy ESD-re érzékeny elemek használata közben jöhet létre (pl. a termelés, a szerelés, a szállítás stb. során).
Az elektrosztatikus kisülések elkerülése érdekében a környezetben olyan elektromosan levezetőképes termékekre van szükség, amelyek megfelelnek a DIN EN 61340-5-1 szabványnak.
Ezek a termékek DIN EN 61340-5-1 szabvány szerinti ESD alkalmazásokhoz, ill. ESD védőzónákhoz (EPA) használhatók.
Az elektrosztatikus kisülés személyek által, vagy ESD-re érzékeny elemek használata közben jöhet létre (pl. a termelés, a szerelés, a szállítás stb. során).
Az elektrosztatikus kisülések elkerülése érdekében a környezetben olyan elektromosan levezetőképes termékekre van szükség, amelyek megfelelnek a DIN EN 61340-5-1 szabványnak.
Ezek a termékek DIN EN 61340-5-1 szabvány szerinti ESD alkalmazásokhoz, ill. ESD védőzónákhoz (EPA) használhatók.
Előnyök
Érzékeny, elektromos, ill. elektronikus alkatrészek, komponensek és készülékek védelméhez.
Alkalmazási területek: elektromos szerelés, készülékgyártás az ATEX irányelvek szerint.
Speciális elektromos vezetőképességű műanyagból készült.
Az ESD kezelőelemeket kifejezetten az ESD védőövezetekben való felhasználásra fejlesztették ki.
A recézettfejű csavarok szerszám nélkül meghúzhatók és meglazíthatók.
Alkalmazási területek: elektromos szerelés, készülékgyártás az ATEX irányelvek szerint.
Speciális elektromos vezetőképességű műanyagból készült.
Az ESD kezelőelemeket kifejezetten az ESD védőövezetekben való felhasználásra fejlesztették ki.
A recézettfejű csavarok szerszám nélkül meghúzhatók és meglazíthatók.
Biztonság
Ezek az ESD termékek robbanásveszélyes légkörben használt eszközökhöz, komponensekhez és védelmi rendszerekhez is használhatók.
Ezeknek az ESD termékeknek a használata során megakadályozásra kerül az elektrosztatikus szikrakisülés, és ezáltal a zárt helyiségekben robbanást kiváltó gázok és porok lehetséges meggyulladása.
A robbanásveszélyes légkörben tevékenykedő személyek védelme érdekében az eszközgyártóknak és az üzemeltetőknek alkalmazniuk és teljesíteniük kell az ATEX irányelveket.
Célcsoportok:
Eszközgyártók, amelyeknek teljesíteniük kell a 2014/34/EU ATEX irányelvet.
Üzemeltetők, amelyeknek teljesíteniük kell a 1999/92/EK ATEX irányelvet.
Ezeknek az ESD termékeknek a használata során megakadályozásra kerül az elektrosztatikus szikrakisülés, és ezáltal a zárt helyiségekben robbanást kiváltó gázok és porok lehetséges meggyulladása.
A robbanásveszélyes légkörben tevékenykedő személyek védelme érdekében az eszközgyártóknak és az üzemeltetőknek alkalmazniuk és teljesíteniük kell az ATEX irányelveket.
Célcsoportok:
Eszközgyártók, amelyeknek teljesíteniük kell a 2014/34/EU ATEX irányelvet.
Üzemeltetők, amelyeknek teljesíteniük kell a 1999/92/EK ATEX irányelvet.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.