text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Recézett markolat
Kivitel 1
fogantyúval
Alak
M
Alaktípus
harántfurattal
Alaptest anyaga
hőre lágyuló műanyag
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
40
D=furat
6H8
H=Magasság
31
T=furatmélység
10
D2
16,5
D3
10
D4
M4
Fedél színe
feketésszürke, RAL 7021
H1
13
H2
16
H3
5,5
L1
15
Menettípus
illesztett furat
Méret
1
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak