Knurled knob with hexagon socket thermoplastic red 06132-0406
- Suitable for manual positioning and clamping
- Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking
- Advantage: knurled nut is tightened and loosened with tools
- Especially suitable for use with ISO 4762 screws
- Colours: black, grey and red
Mennyiségi egység
€0.83
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Knurled knob
Version 1
with hexagon socket
Main
material
thermoplastic
Main
colour
red
D1=Outside diameter
13
For=For SK screw
M4
H=Height
5
D2
9,6
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
Material
Thermoplastic.
Version
Black, grey or red.
Note
Suitable screws ISO 4762.
Δ Add the desired colour code here.
No colour code is required for black.
Δ Add the desired colour code here.
No colour code is required for black.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.