Kézikerék Illesztett furat termoplaszt 06265-210010
- Vezérlőelem tengelyek és orsók pozicionálására és beállítására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Szelepek nyitására, zárására és mozgatására szerelvények, szerszámgépek esetében
- Biztonsági helyzet a fogantyú elengedésekor
Mennyiségi egység
50,70 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kézikerék
Kivitel 1
Illesztett furat
Terméktípus
biztonsági fogantyú
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Komponens
anyaga
termoplaszt
D1=Külső átmérő
100
D2=Rögzítőfurat
10H7
L3=magasság
43,5
A
38
A1
3
D
28
D3
19
D4
16
D5
M5
D6
16
H
20,1
L
88,6
L1
13
L2
47,5
Méret
2
UNSPSC Code
31162802
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
Keréktest és fogantyú, termoplaszt, feketésszürke.
Kivitel
acélelemek, barnított.
További információk
Az agy burkolatát szereletlenül szállítjuk.
A kézikerekek axiálisan keresztcsapolással vagy hengeresfejű csavarral (DIN 6912) és alátéttel (DIN 7349) reteszkapcsolattal rögzíthetőek a tengelyen.
Ahhoz, hogy a biztonsági hengeres fogantyút kezelőállásba lehessen helyezni, két állítási folyamatot kell elvégezni:
- A fogantyút a forgástengely körül ütközésig kell forgatni (90°).
- A fogantyút tengelyirányban a rögzítőállásba kell nyomni.
A legkényelmesebben benyomott állásban lehet a fogantyút forgatni. A magától történő visszaforgásra az elengedést követően kerül sor.
A keresztfuratos kivitelek esetén a rögzítés a becsavart ISO 4026 (DIN 913) hernyócsavarral történik.
Felszerelési tudnivalók, lásd 06262.
A kézikerekek axiálisan keresztcsapolással vagy hengeresfejű csavarral (DIN 6912) és alátéttel (DIN 7349) reteszkapcsolattal rögzíthetőek a tengelyen.
Ahhoz, hogy a biztonsági hengeres fogantyút kezelőállásba lehessen helyezni, két állítási folyamatot kell elvégezni:
- A fogantyút a forgástengely körül ütközésig kell forgatni (90°).
- A fogantyút tengelyirányban a rögzítőállásba kell nyomni.
A legkényelmesebben benyomott állásban lehet a fogantyút forgatni. A magától történő visszaforgásra az elengedést követően kerül sor.
A keresztfuratos kivitelek esetén a rögzítés a becsavart ISO 4026 (DIN 913) hernyócsavarral történik.
Felszerelési tudnivalók, lásd 06262.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.