Kézikerék Illesztett furat termoplaszt 06264-416014
- Vezérlőelem tengelyek és orsók pozicionálására és beállítására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Szelepek nyitására, zárására és mozgatására szerelvények, szerszámgépek esetében
Mennyiségi egység
43,27 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kézikerék
Kivitel 1
Illesztett furat
Terméktípus
átfordítható fogantyúval
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Komponens
anyaga
acél
Komponensek
színe
barnított
D1=Külső átmérő
160
D2=Rögzítőfurat
14H7
L3=magasság
63,8
A
62
A1
5,6
D
45
D3
25
D4
25
D5
M8
D6
26
H
28
L
143,5
L1
18,5
L2
83
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
Kézikerék alaptest és fogantyú, termoplaszt.
Kerékagy és fogantyútengely acél, szilárdsági osztály 5.8 vagy nemesacél 1.4404.
Kivitel
Termoplaszt, feketésszürke.
Acél elemek, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Acél elemek, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az agy burkolatát szereletlenül szállítjuk.
A kézikerekek axiálisan keresztcsapolással vagy hengeresfejű csavarral (DIN 6912) és alátéttel (DIN 7349) reteszkapcsolattal rögzíthetőek a tengelyen.
Keresztfuratos kivitelek esetén a rögzítés a becsavart ISO 4026 (DIN 913) hernyócsavarral történik. Felszerelési példa, lásd 06262.
A kézikerekek axiálisan keresztcsapolással vagy hengeresfejű csavarral (DIN 6912) és alátéttel (DIN 7349) reteszkapcsolattal rögzíthetőek a tengelyen.
Keresztfuratos kivitelek esetén a rögzítés a becsavart ISO 4026 (DIN 913) hernyócsavarral történik. Felszerelési példa, lásd 06262.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.