text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kézikerék
Kivitel 1
Illesztett furat
Kivitel 2
harántfurat nélkül
Alak
E
Alaktípus
illesztett furattal
Terméktípus
átfordítható fogantyúval
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
D1=Külső átmérő
160
D2=Rögzítőfurat
16H7
L3=magasság
63,8
A
62
A1
5,6
D
45
D3
25
D4
25
D5
M8
D6
26
Fogantyú
Hengeres markolat, átfordíthat
H
28
L
143,5
L1
18,5
L2
83
Méret
4
UNSPSC Code
31162802
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
Kézikerék alaptest és fogantyú, termoplaszt.

Kerékagy és fogantyútengely acél, szilárdsági osztály 5.8 vagy nemesacél 1.4404.

Kivitel
Termoplaszt, feketésszürke.
Acél elemek, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az agy burkolatát szereletlenül szállítjuk.
A kézikerekek axiálisan keresztcsapolással vagy hengeresfejű csavarral (DIN 6912) és alátéttel (DIN 7349) reteszkapcsolattal rögzíthetőek a tengelyen.
Keresztfuratos kivitelek esetén a rögzítés a becsavart ISO 4026 (DIN 913) hernyócsavarral történik. Felszerelési példa, lásd 06262.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak