Kézikerék Illesztett furat termoplaszt feketésszürke 06264-01080106
- Vezérlőelem tengelyek és orsók pozicionálására és beállítására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Szelepek nyitására, zárására és mozgatására szerelvények, szerszámgépek esetében
Mennyiségi egység
42,84 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kézikerék
Kivitel 1
Illesztett furat
Kivitel 2
harántfurattal
Alak
A
Alaktípus
illesztett furat harántfurattal
Terméktípus
átfordítható fogantyúval
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
D1=Külső átmérő
80
D2=Rögzítőfurat
10H7
L3=magasság
36,7
A
30
A1
2,5
D
25
D3
19
D4
14
D5
M4
D6
13
D7
M6
Fogantyú
Hengeres markolat, átfordíthat
H
17,6
H2
7,5
L
74,6
L1
13
L2
40
Méret
1
UNSPSC Code
31162802
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
Kézikerék alaptest és fogantyú, termoplaszt.
Kerékagy és fogantyútengely acél, szilárdsági osztály 5.8 vagy nemesacél 1.4404.
Kivitel
Termoplaszt, feketésszürke.
Acél elemek, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Acél elemek, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az agy burkolatát szereletlenül szállítjuk.
A kézikerekek axiálisan keresztcsapolással vagy hengeresfejű csavarral (DIN 6912) és alátéttel (DIN 7349) reteszkapcsolattal rögzíthetőek a tengelyen.
Keresztfuratos kivitelek esetén a rögzítés a becsavart ISO 4026 (DIN 913) hernyócsavarral történik. Felszerelési példa, lásd 06262.
A kézikerekek axiálisan keresztcsapolással vagy hengeresfejű csavarral (DIN 6912) és alátéttel (DIN 7349) reteszkapcsolattal rögzíthetőek a tengelyen.
Keresztfuratos kivitelek esetén a rögzítés a becsavart ISO 4026 (DIN 913) hernyócsavarral történik. Felszerelési példa, lásd 06262.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.