Kattanózár fogantyúval PC/ABS fekete 05596-40-211060
- Egyszerű kezelés
- 0,6 és 1 mm között ajtólap vastagságokhoz
- Korlátozott helyigényhez
- Gyors és egyszerű szerelés szerszámok nélkül
Mennyiségi egység
3,64 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kattanózár
Kivitel 1
fogantyúval
Kivitel 2
reteszelhető
Alak
A
Alaktípus
kicsi
Alaptest
anyaga
PC/ABS
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
nemesacél
B=Szélesség
6
H1=összes
befogási
tartomány
2,2
H=Magasság
11,6
L=Hossz
15,9
S=ajtószárny
vastagsága mm-ben
0,6
B1
4,4
H2
1,3
H3
6,1
H4
4,57
Hőmérséklet-
tartomány
°C
-40 és 60
L1
12,75
L2
5
L3
8,33
L4
4,8
Max. üzemi
terhelés
N-ban
25
R
max. 0,1
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
PC/ABS zár.
1.4310 nemesacél rugó.
1.4310 nemesacél rugó.
Kivitel
Zár, fekete.
Rugó, fémtiszta.
Rugó, fémtiszta.
További információk
A kattanózárakat az ajtókba, a csapóajtókba és a burkolatokba történő beépítésre tervezték.
Három különböző méretben kapható, különböző vastagságú ajtólapokhoz.
Tűzveszélyességi osztály: UL94-HB.
Három különböző méretben kapható, különböző vastagságú ajtólapokhoz.
Tűzveszélyességi osztály: UL94-HB.
Működési mód
A fogantyú eltolásával a zár nyitott helyzetbe kerül, és az ajtó kinyitható. A reteszelés az ajtó benyomásával, a rugó segítségével, automatikusan biztosított.
Kullanım
- autóipar
- orvosi technológia
- gépgyártás
- készülékgyártás
- ipari szekrények
- orvosi technológia
- gépgyártás
- készülékgyártás
- ipari szekrények
Felszerelés
1. A vázlat szerint készítse el a sorjamentes kivágást.
2. Tolja a zárat az elülső oldallal a kivágásba, és nyomja előre.
3. A reteszeléshez nyomja le a zárat.
2. Tolja a zárat az elülső oldallal a kivágásba, és nyomja előre.
3. A reteszeléshez nyomja le a zárat.
Rajzi hivatkozás
1) Keret
2) Ajtólap
3) Kivágás
4) Működtetési irány
5) Zár
6) Rugó
2) Ajtólap
3) Kivágás
4) Működtetési irány
5) Zár
6) Rugó
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.